VS-M12MS-M12MS-93E-LI/2,0
-
Cavo di rete
1406632
Cavo Ethernet confezionato, CAT5e, schermato, 2 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connettore maschio M12 su connettore maschio M12, Line, lunghezza 2 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Sistema bus | Ethernet |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Lunghezza cavo | 2 m |
Ethernet [93E] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 43 kg/km |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | Ethernet [93E] |
Struttura conduttore | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Runtime | 4,3 ns/m |
Velocità del segnale | 0,77 c |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm -0,2 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,75 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | Foam-Skin PE |
Conduttore singolo, colore | bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 2 paisa con 2 riempitori verso l’anima |
Copertura schermata ottica | 85 % |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 284 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 5,00 mΩ/m (con 20 MHz) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 % (con 1 .... 100 MHz) |
Capacità linea | nom. 48 nF/km (a 800 Hz) |
Tensione nominale cavi | 50 Veff |
125 V (Valore di punta, non per correnti forti) | |
Tensione di prova filo/filo | 1000 Veff |
Tensione di prova filo/schermatura | 500,00 Veff |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 30 mm (cavi, posa fissa) |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 78 mm (Cavi, posa mobile) |
Resistenza alla trazione | ≤ 50 N (per brevi periodi) |
≤ 10 N (permanente) | |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 66 dB/m (con 1 MHz) |
57 dB/m (con 4 MHz) | |
52 dB/m (con 10 MHz) | |
50 dB/m (con 16 MHz) | |
47 dB/m (con 20 MHz) | |
45 dB/m (con 31,25 MHz) | |
40 dB/m (con 62,5 MHz) | |
36 dB/m (con 100 MHz) | |
Attenuazione incrociata (ACR) | 6,57 dB/m (con 1 MHz) |
5,64 dB/m (con 4 MHz) | |
5,12 dB/m (con 10 MHz) | |
4,89 dB/m (con 16 MHz) | |
4,57 dB/m (con 20 MHz) | |
4,34 dB/m (con 31,25 MHz) | |
3,77 dB/m (con 62,5 MHz) | |
3,31 dB/m (con 100 MHz) | |
Attenuazione schermatura | 0,028 dB/m (con 1 MHz) |
0,06 dB/m (con 4 MHz) | |
0,085 dB/m (con 10 MHz) | |
0,115 dB/m (con 16 MHz) | |
0,128 dB/m (con 20 MHz) | |
0,162 dB/m (con 31,25 MHz) | |
0,23 dB/m (con 62,5 MHz) | |
0,29 dB/m (con 100 MHz) | |
Resistenza alla fiamma | secondo VDE 0482 Parte 265-2-1 |
secondo IEC 332-1 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Temperatura ambiente (posa) | -5 °C ... 60 °C |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -25 °C ... 60 °C (cavi, posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -5 °C ... 60 °C (Cavi, posa mobile) |
Codice articolo | 1406632 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CJI |
Codice prodotto | AF1CJI |
GTIN | 4046356476171 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 125,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 125,1 g |
Numero tariffa doganale | 85444210 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)