VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FR SCO
-
Distributore
1404469
Distributore interfaccia AS con grado di protezione IP67 per 2 cavi piatti, con cavo a sezione circolare PUR da 1,0 m e connettore femmina angolato, codifica A, 4 poli M12 con SPEEDCON
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Box di distribuzione di rete |
Numero di poli | 4 |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione nominale UN | ≤ 35 V DC |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Tecnica di perforazione AS-i |
Sistema bus | Interface-AS |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Distributore laterali AS-i Bloccaggio a vite |
Numero di poli | 4 |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
Materiale | CuZn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
TPE-U (Portacontatti) | |
PA-GF (Custodia) | |
Acciaio inossidabile (Collegamento a vite) | |
Coppia di serraggio | 1,65 Nm (Vite di bloccaggio) |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina angolato M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 4 (5) |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
TPU GF (Portacontatti) | |
TPU (Impugnatura) | |
Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Lunghezza cavo | 1 m |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,70 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,80 mm |
Cordatura intera | 4 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 58 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 23,5 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 47 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 4000000, Raggio di piegatura: 47 mm, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Per catena portacavi | sì |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma DIN EN 50267-2-1 | |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 (orizzontale) |
secondo UL 758/1581 FT2 | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
non aderente | |
resistente all'abrasione | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
flessibile | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 75 °C |
-25 °C ... 75 °C (cavi, posa fissa) | |
-5 °C ... 75 °C (Cavi, posa mobile) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 80 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1404469 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1GFA |
Codice prodotto | AF1GFA |
GTIN | 4046356322294 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 67,2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 65,2 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)