VS-ASI-J-Y-B-M12FS
-
Distributore
1404427
Distributore interfaccia AS con grado di protezione IP65/IP67/IP69k per 2 cavi piatti, con connettore femmina diritto, codifica A, 4 poli M12
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Box di distribuzione di rete |
Numero di poli | 4 |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione nominale UN | ≤ 35 V DC |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Tecnica di perforazione AS-i |
Sistema bus | Interface-AS |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione 1 | |
Tipo | Distributore AS-i Bloccaggio a vite |
Numero di poli | 4 |
Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
Materiale | CuZn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
TPE-U (Portacontatti) | |
PA-GF (Custodia) | |
Acciaio inossidabile (Collegamento a vite) | |
Coppia di serraggio | 1,65 Nm (Vite di bloccaggio) |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 4 (5) |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
TPE-U (Portacontatti) | |
Pressogetto di zinco, nichelato (Collegamento a vite) | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Codice articolo | 1404427 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1GFA |
Codice prodotto | AF1GFA |
GTIN | 4046356320658 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 28 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Cavo sensore/attuatore 1555745
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
SZK PH2 VDE - Cacciavite 1205163
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)