EAC-RoHS
ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore per valvole BI (11 mm), Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 3 m
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |