MICROFOX-S ESD - Tronchesini a taglio laterale
1212480

Tronchesino a taglio laterale ESD per elettronica, testa rotonda, senza smusso, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatato, manico a due componenti, capacità di taglio: morbido 0,2 - 2,0 mm; semirigido 1 mm di diametro

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Molla di apertura per un'apertura uniforme e agevole
Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
Speciale impugnatura conduttiva in plastica per lo scarico lento e controllato dell'energia elettrostatica
Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
Supporto di precisione avvitato per una stabilità continua e risultati ottimali
Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate per una protezione ottimale contro la ruggine e un effetto antiabbagliamento