WIREFOX 2,5
-
Utensile spelafili
1212368
Pinza spelafili, per cavi e conduttori con sezione da 0,08 a 2,5 mm, autoregolabile, lungh. di spelatura regolabile fino a 15 mm, capacità di taglio fino a 6 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Arresto regolabile in modo flessibile per la lunghezza del tratto da spelare
Pratico tagliafili integrato
Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore