TESTFOX M-1 - Multimetro
1212209

Multimetro digitale, per misurazione di tensioni continue e alternate, correnti continue e alternate, misurazioni passanti, di resistenze, frequenze, temperature e capacità

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

TESTFOXM‑1 consente inoltre la misurazione di correnti continue e alternate, capacità e frequenze nonché temperature nel range da -20°C a +800°C
Le tensioni di fase possono essere riconosciute grazie al segnale acustico e a quello rosso luminoso
Nei conduttori aperti possono verificarsi rotture del cavo e lampade difettose dal lato di alimentazione della fase fino al punto di interruzione
Adatte per misurare la tensione alternata e la resistenza nonché per la verifica di morsetti passanti e diodi
Indipendentemente dall'ente di certificazione sono testate e omologate in base alle norme internazionali IEC/EN61010
Le apparecchiature possono essere utilizzate con tensioni fino 600 V categoria III o 1000 V categoria II
In questo modo offrono ai tecnici dell'assistenza o agli ingegneri un'elevata protezione e il massimo in termini di sicurezza durante il lavoro
I multimetri digitali stupiscono per la loro tecnica e convincono grazie alla loro qualità
I dispositivi si prestano a molteplici applicazioni