WIREFOX 6SC - Utensile spelafili
1212158

Pinza spelafili, per cavi e conduttori (in particolare anche per linee a prova di cortocircuito e di guasto verso terra) da 1,5 - 6 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Arresto regolabile in modo flessibile per la lunghezza del tratto da spelare
Pratico tagliafili integrato
Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore