WIREFOX 4 - Utensile spelafili
1212156

Pinza spelafili, per cavi e conduttori (in particolare anche per isolamenti in gomma e silicone) da 0,1 - 4 mm2, autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm2 flessibile/1,5 mm2 rigido, tagliacavi sostituibile

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Arresto regolabile in modo flessibile per la lunghezza del tratto da spelare
Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore
Pratico tagliafili integrato