CRIMPFOX 6S-F
-
Pinza a crimpare
1212043
Pinza a crimpare, per capocorda senza collare isolante a norma DIN 46228 Parte 1 e capocorda con collare isolante a norma DIN 46228 Parte 4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, ingresso frontale, crimpatura quadrata
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Si ottiene una crimpatura ottimale per tutti i capocorda, perfino quelli con grandi sezioni, con un dispendio energetico minimo
Bloccaggio forzato sbloccabile
Ampia gamma di pinze a crimpare
Crimpatura di qualità elevata e costante
Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti