SZS 1,0X5,5 VDE
-
Cacciavite
1209114
Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x5,5x125 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per i lavori su o nelle vicinanze di parti conduttrici fino a 1000 V di tensione alternata o 1500 V di tensione continua
Gli utensili sono dotati di impugnatura di sicurezza a due componenti ergonomica
Ampia superficie di contatto della lama sulla testa della vite
Cacciavite di sicurezza provati al 100% a norma DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)