SZS 1,0X6,5 VDE - Cacciavite
1205079

Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x6,5x150 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Per i lavori su o nelle vicinanze di parti conduttrici fino a 1000 V di tensione alternata o 1500 V di tensione continua
Gli utensili sono dotati di impugnatura di sicurezza a due componenti ergonomica
Ampia superficie di contatto della lama sulla testa della vite
Cacciavite di sicurezza provati al 100% a norma DIN EN 60900 (VDE 0682‑201)