CUC-MP-J1ST-A/4R4LT-LED
-
Connettori per circuiti stampati RJ45
1149848
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per ogni applicazione il modello adatto. Disponibile con e senza LED, porta singola e porta multipla
Il campo di temperatura esteso di -40 °C ... +85 °C consente l'impiego in applicazioni difficili
Grazie alla tecnologia THT (Through-Hole Technology) viene raggiunta un'elevata stabilità meccanica nel collegamento del connettore femmina nel circuito stampato