PATG 0/15
-
Portacartellini per conduttori
1013740
Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, diametro cavi: 0,6 ... 1,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Portacartellini |
Larghezza | 15 mm |
Altezza | 4,6 mm |
Profondità | 5,25 mm |
Conforme alla normativa RoHS | sì |
Colore | trasparente |
Materiale | PVC |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Sostanze contenute | privo di silicone |
Diametro esterno conduttore | 0,6 mm ... 1,2 mm |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |
Tipo di montaggio | infilamento |
Codice articolo | 1013740 |
Pezzi/conf. | 1.000 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1.000 Pezzi |
Codice vendita | BG221A |
Codice prodotto | BG221A |
GTIN | 4017918013936 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,168 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,168 g |
Numero tariffa doganale | 39269097 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Segnaconduttori 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Segnaconduttori 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Segnaconduttori 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Segnaconduttori 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Segnaconduttori 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Segnaconduttori 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Segnaconduttori 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Segnaconduttori 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Segnaconduttori 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Segnaconduttori 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Segnaconduttori 0819408
-
US-WMT (15X4) - Targhetta per cavi 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Targhetta per cavi 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Targhetta per cavi 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Targhetta per cavi 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Targhetta per cavi 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Targhetta per cavi 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Targhetta per cavi 0828954
-
EMT (15X4)R - Cartellino 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Cartellino 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Cartellino 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Cartellino 0817358
-
WMTW (15X4)R - Targhetta per cavi 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Targhetta per cavi 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Cartellino 1169312
-
PABL 15X4 - Striscia di siglatura a innesto 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Segnaconduttori 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Targhetta per cavi 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Targhetta per cavi 0825361
I vantaggi
La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UC‑WMT ..., US‑WMT ... e EMT ...
Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
L'anello PATG è un portacartellino imperdibile
Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 mm ... 50 mm
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)