EC-E 6A DC24V - Interruttore di protezione elettronico
0903046

Interruttore di protezione elettronico, 1 ingresso di reset, corrente nominale: 6 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Rilevamento impeccabile dei cortocircuiti anche in presenza di linee elettriche di considerevoli lunghezze grazie alla curva caratteristica elettronica
Limitazione attiva di corrente per un utilizzo più efficiente del sistema di alimentazione di corrente installato a monte
Maggiore trasparenza sull'impianto grazie all'uscita di stato integrata
Riavvio da remoto grazie alla funzione di reset