I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

WLAN 1000 e 2000 Fornisci i tuoi impianti con una ricezione WLAN veloce e stabile. I robusti moduli radio WLAN 1000 (client) e 2000 (access point) sono stati sviluppati appositamente per le esigenze dell'industria. Scegli tra dispositivi con connessioni per antenne esterne per compiti radio complessi e varianti con antenne integrate per un'installazione semplice e poco ingombrante.

Sistemi di trasporto senza conducente nella fabbrica digitale
WLAN 1010 con antenne montate all'esterno

Con WLAN 1000 e 2000 due antenne esterne garantiscono un'ottima copertura radio

Compatto e flessibile WLAN 1000 e 2000

I veicoli, le navette da magazzino e le macchine devono essere di piccole dimensioni. Pertanto, tutti i componenti devono essere compatti e flessibili da montare. Le serie WLAN 1000 (client WLAN) e WLAN 2000 (WLAN Access Point) sono state sviluppate proprio per questo scopo. Il compatto modulo WLAN può essere montato su pareti e lamiere o semplicemente inserito a scatto su una guida DIN. La piastra a pavimento in metallo garantisce un fissaggio stabile e una dispersione del calore affidabile.
Per garantire una buona copertura wireless anche in spazi difficili, i modelli FL WLAN 1000 e 2000 sono dotati di due collegamenti d'antenna. Potrai così scegliere sempre la soluzione ottimale per l'antenna.

Il vantaggio: ricezione migliore e montaggio flessibile

Montaggio a vite del modulo WLAN 1100

Installazione del modulo WLAN 1100 estremamente semplice

La soluzione completa economicamente vantaggiosa WLAN 1100 e 2100

Con WLAN 1100 (client WLAN) e 2100 (WLAN Access Point), il modulo radio e le antenne sono combinati in un dispositivo compatto, che viene semplicemente avvitato sul quadro elettrico o sulla macchina.
Il modulo radio WLAN 1100 e2100 viene installato come un'antenna grazie al montaggio a vite. Per l'installazione occorre solo praticare un foro di 40 mm sulla macchina o sul quadro elettrico. L'alimentazione di tensione e la connessione Ethernet avvengono tramite connettori Push-in e connettori RJ45. Poiché il modulo WLAN non necessita di spazio nel quadro elettrico, può essere tranquillamente aggiunto successivamente in qualsiasi momento. La custodia di WLAN 1100 e 2100 è in questo caso estremamente robusta e resiste anche a carichi e impatti meccanici elevati (resistenza all'urto IK08).

Il vantaggio: installazione rapida e a ingombro ridotto

Logo Wi-Fi 6

Aggiornamento al Wi-Fi 6

Con il Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), i moduli WLAN 1020 e 1120 supportano lo standard più recente per le reti wireless. Ciò consente un utilizzo efficiente dello spettro di frequenza, una maggiore velocità di trasmissione dei dati e migliori prestazioni in ambienti affollati. Il Wi-Fi 6 utilizza le più recenti tecnologie come OFDMA, MU MIMO e TWT per massimizzare le prestazioni e soddisfare le crescenti esigenze delle reti wireless. Grazie al supporto dello standard Wi-Fi 6-E, le versioni FL WLAN 1022 e 1122 possono essere utilizzate anche nella banda di frequenza dei 6 GHz, previa autorizzazione del Paese di appartenenza.

Il vantaggio: LAN wireless potente, efficiente e robusta

Modulo WLAN con schermo protettivo in primo piano

Particolarmente sicuro grazie agli standard di sicurezza e ai profili utente

Elevata sicurezza tramite due access point virtuali e filtri IP

Per noi è importante che la tua rete e i tuoi dati siano protetti da qualunque uso improprio e manipolazione. WLAN 1000 e 2000 supportano gli standard di sicurezza WLAN attuali come la codifica AES WPA o l'autenticazione RADIUS. Inoltre, per due diversi gruppi di utenti, ad esempio per i manutentori e gli operatori, possono essere impostati diversi access point WLAN, ognuno con la propria password e il proprio filtro di accesso. Ad esempio, i manutentori avranno quindi accesso WLAN illimitato a tutti i dispositivi della rete, mentre gli operatori potranno accedere solo al server di visualizzazione.

Il vantaggio: protezione da manipolazioni e uso improprio

Numero totale di tacche di ricezione tramite WLAN 1100

Ricezione completa con WLAN 1000 e 2000

Ricezione totale grazie alla tecnologia delle antenne

Una buona ricezione del segnale è fondamentale per una comunicazione radio veloce e affidabile. L'uso di antenne di elevata qualità è quindi un prerequisito essenziale. Nei dispositivi WLAN 1000 e 2000 sono installate due potenti antenne con tecnologia MIMO (Multiple Input, Multiple Output), che garantiscono una ricezione radio rapida e stabile ovunque tu desideri. Ciò consente di incrementare notevolmente la solidità, la velocità e la copertura della tua comunicazione radio.

Il vantaggio: ricezione totale in qualsiasi momento

Un controllore configura WLAN 1010 tramite un comando CLI

WLAN 1010 può essere configurato tramite REST-API

Con PLC è facile eseguire i controlli tramite REST-API

WLAN 1000 e 2000 possono essere configurate con facilità tramite REST-API utilizzando un PC o il controllore PLC, o possono essere controllate in fase di runtime. In questo modo, molti moduli WLAN possono essere configurati in modo rapido e semplice con un solo comando. Inoltre, è possibile automatizzare l'amministrazione della rete tramite il controllore, ad esempio per impostare a ogni collegamento una nuova password WLAN per gli utenti WLAN. In questo modo viene eliminato il rischio per la sicurezza legato all'uso di una password WLAN statica condivisa.

Il vantaggio: pieno controllo per la programmazione delle macchine

Topologia: Roaming automatico degli utenti mobili nella rete WLAN

Roaming automatico degli utenti mobili nella rete WLAN

Roaming: mobilità in rete

Un punto di forza specifico di Wireless LAN è la mobilità degli utenti nella rete. Gli utenti possono muoversi liberamente in una rete WLAN di grandi dimensioni e passare automaticamente all'access point con il migliore segnale radio per il loro collegamento radio. Questo processo si chiama roaming.

Il campo radio di una rete WLAN può quindi essere ampliato a piacere utilizzando access point aggiuntivi. La velocità e l'affidabilità, con cui le utenze – i cosiddetti client WLAN – possono cambiare le stazioni radio, è di importanza fondamentale per le applicazioni di automazione. Un roaming rapido e affidabile è una caratteristica qualitativa dei prodotti WLAN industriali di Phoenix Contact.

Campi applicativi tipici del modulo WLAN 1000 e 2000

Navetta in magazzini con scaffalature alte
Montaggio su navette da scaffale - anche in corridoi di scaffali lunghi e stretti
Sistemi di automazione
Integrazione di parti di macchine di difficile accesso tramite radio in rete
Robot mobili e veicoli da trasporto senza conducente
Comunicazione per i veicoli da trasporto senza conducente e i robot mobili
Accesso wireless alle macchine con gli smart device
Accesso wireless alle macchine con gli smart device
Sistemi di macchine mobili gru
Comunicazione con sistemi di macchine rotanti o mobili

Panoramica di WLAN 1000 e 2000

WLAN 1010 e 1020
WLAN 2010
WLAN 1100 e 1120
WLAN 2100
WLAN 1010 e 1020

WLAN 2010

WLAN 1100 e 1120

WLAN 2100

Caratteristiche
Tipo di montaggio Nel quadro elettrico, nelle cassette di distribuzione Nel quadro elettrico, nelle cassette di distribuzione Sul quadro elettrico, sulle macchine, ecc. Sul quadro elettrico, sulle macchine, ecc.
Funzione Client (funzionalità limitata dell'access point) Access point (client potente) Client (funzionalità limitata dell'access point) Access point (client potente)
Numero massimo di client WLAN 10 60 10 60
Standard WLAN Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 (solo WLAN 1020), Wi-Fi 6E (solo WLAN 1022) Wi-Fi 4 Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 (solo WLAN 1120), Wi-Fi 6E (solo WLAN 1122) Wi-Fi 4
Banda di frequenza 2,4 e 5 GHz, 6 GHz (solo WLAN 1022)¹⁾ 2,4 e 5 GHz 2,4 e 5 GHz, 6 GHz (solo WLAN 1122)¹⁾ 2,4 e 5 GHz
Velocità trasmissione dati massima (lorda) 300 MBit/s (WLAN 1010), 2.400 MBit/s (WLAN 1020) 300 MBit/s 300 MBit/s (WLAN 1100), 2.400 MBit/s (WLAN 1120) 300 MBit/s
Velocità trasmissione dati massima (netta) >60 MBit/s (WLAN 1010), >600 MBit/s (WLAN 1020) <90 MBit/s (WLAN 2010) >60 MBit/s (WLAN 1100), >600 MBit/s (WLAN 1120) >60 MBit/s
Antenne due attacchi esterni (RSMA) due attacchi esterni (RSMA) due antenne interne (5 dBi) due antenne interne (5 dBi)
Potenza di trasmissione massima <19 dBm (connessione per antenna) <19 dBm (connessione per antenna) <20 dBm (antenne incluse) <20 dBm (antenne incluse)
Grado di protezione IP20 IP20 IP54 (WLAN 1100), IP68 (WLAN 1120) IP68
Temperatura ambiente (di esercizio) 0 °C ... +60 °C (WLAN 1010) -30 °C ... +60 °C (WLAN 1020, 1022) -40 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C (WLAN 1100) -30 °C ... +60 °C (WLAN 1120, 1122) -40 °C ... +60 °C
Omologazioni IECEx (WLAN 1011, 2011), C1D2 (WLAN 1011) ATEX / IECEx (WLAN 2010, 2011), C1D2 (WLAN 2011) C1D2 (WLAN 1101, 1121) C1D2 (WLAN 2101)
Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti Vai all'elenco prodotti

¹⁾ Le autorizzazioni nazionali per la banda da 6 GHz dipendono dalle normative dei singoli paesi su richiesta