THERMOMARK E SERIES

Stampa e applicazione in un unico processo. Il sistema di etichettatura modulare, composto da stampante termica e applicatori, consente un risparmio di tempo fino al 60%.
Dispositivi THERMOMARK E SERIES

Maggiore efficienza nella costruzione di quadri elettrici grazie alla siglatura automatizzata

La All Electric Society descrive un mondo in cui tutti possono disporre di una quantità sufficiente di energia prodotta in modo sostenibile. Affinché questa visione diventi realtà, è richiesta una grande quantità di quadri elettrici che convertono, trasmettono e sfruttano l'energia. Il sistema di siglatura THERMOMARK E SERIES combina e automatizza per la prima volta diverse fasi del processo di siglatura e consente quindi un significativo aumento dell'efficienza in questo processo così dispendioso in termini di tempo.

I vantaggi

  • Massima efficienza: risparmio di tempo di circa il 60%, grazie alla stampa e all'applicazione in una sola fase del processo
  • Risposta flessibile con sistema modulare composto da una stampante termica standard e quattro applicatori per diverse soluzioni di siglatura
  • Flussi di lavoro digitali continui: controllo ed elaborazione automatica dei dati dai sistemi CAE
  • Manipolazione facile e qualità costantemente elevata grazie al processo automatizzato

Stampa e applicazione in un'unica fase di lavoro

Qual è il potenziale di risparmio della THERMOMARK E SERIES per i tuoi progetti? Efficienza calcolata

Efficiente, più efficiente, THERMOMARK E SERIES: il processo di stampa e applicazione automatizzato riduce il dispendio di tempo nella siglatura industriale di circa il 60% rispetto all'esecuzione manuale delle fasi di lavoro. Ma tutto questo che impatto ha sui tuoi progetti individuali? Il nostro calcolatore di efficienza ti aiuta a stimare il tuo potenziale di risparmio personale. Con pochi clic, inserisci i dati e vedi in un confronto diretto quali sono gli effetti di una siglatura automatica. Prova subito!

Il sistema modulare per la massima efficienza

Interactive Image Map: Il sistema modulare THERMOMARK E SERIES
Stampante termica THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
Utilizza i dispositivi come stampanti standard per tutti i materiali in rotolo o collegali con uno degli applicatori THERMOMARK E SERIES per creare efficienti sistemi di stampa e applicazione.
Maggiori informazioni
Stampante termica THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
Applicatore THERMOMARK E.VARIO
L'applicatore THERMOMARK E.VARIO sigla intere morsettiere utilizzando solo due materiali in formato continuo per i morsetti della serie CLIPLINE. Grazie al formato continuo, è possibile realizzare tutte le larghezze tra 3,5 e 1.000 mm.
Maggiori informazioni
Applicatore THERMOMARK E.VARIO
Applicatore THERMOMARK E.SLEEVE
L'applicatore THERMOMARK E.SLEEVE lavora la guaina termoretraibile in formato continuo, la taglia individualmente alla lunghezza desiderata e la apre per consentire lo scorrimento lungo qualsiasi oggetto cilindrico.
Maggiori informazioni
Applicatore THERMOMARK E.SLEEVE
Applicatore THERMOMARK E.WIRE
L'applicatore THERMOMARK E.WIRE realizza segnacavi mobili e allo stesso tempo imperdibili. Il formato continuo copre i diametri tra 1,8 e 5,6 mm, con un solo materiale disponibile in diverse larghezze.
Maggiori informazioni
Applicatore THERMOMARK E.WIRE
Applicatore THERMOMARK E.WRAP
L'applicatore THERMOMARK E.WRAP applica automaticamente etichette avvolgibili su corpi cilindrici. Per una siglatura particolarmente resistente, un lamina di protezione copre la superficie stampata. Per una siglatura altamente leggibile e durevole nel tempo una lamina trasparente protegge la superficie stampata.
Maggiori informazioni
Applicatore THERMOMARK E.WRAP
DOWNLOAD brochure
Siglatura automatica

La brochure contiene informazioni complete sulla siglatura industriale automatizzata con i sistemi di stampa modulari THERMOMARK E SERIES.

Esegui ora il download
Sistemi di stampa THERMOMARK E SERIES
Un uomo lavora con clipx WIRE assist e THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist e THERMOMARK E SERIES

Costruzione efficiente di quadri elettrici

Nella preparazione e nella lavorazione dei cavi esistono notevoli margini di miglioramento. Questa complessa attività rappresenta quasi la metà del tempo di lavoro necessario per la costruzione di quadri elettrici. L'ergonomico sistema di assistenza operatore clipx WIRE assist guida gli utenti attraverso il processo di preparazione semiautomatica dei cavi con l'aiuto del software, controlla i relativi dispositivi di uscita e fornisce le informazioni necessarie sulla base dei dati CAE. In combinazione con i dispositivi THERMOMARK E SERIES, il posto di lavoro flessibile aumenta significativamente l'efficienza nel confezionamento dei cavi rispetto alla lavorazione tradizionale.

Siglatura del quadro elettrico con la THERMOMARK E SERIES

Siglatura del quadro elettrico con la THERMOMARK E SERIES

Materiale di siglatura con valore aggiunto

Il sistema THERMOMARK E SERIES ti offre numerosi vantaggi fino all'ultimo dettaglio, e non solo per quanto riguarda i dispositivi. Il materiale di siglatura giusto si adatta in modo ottimale ai requisiti della siglatura a filo singolo e della siglatura morsetti. Dai segnacavi fissi e allo stesso tempo mobili alle guaine termoretraibili e alle etichette avvolgenti con lamina di protezione, fino ai marcatori di morsetti in formato continuo: tutti i materiali offrono una vasta gamma di applicazioni con poche varianti così come un taglio individuale.

Sostituzione dell'applicatore nel MARKING system

Sostituzione dell'applicatore

La semplicità d'uso spiegata rapidamente

Tutti i dispositivi del MARKING system sono caratterizzate da un utilizzo particolarmente semplice e intuitivo. Per supportarti in modo ottimale durante la messa in servizio, l'uso e la manutenzione dei sistemi, ti spieghiamo tutte le funzioni rilevanti in brevi video descrittivi. Per garantire che queste informazioni siano sempre disponibili, troverai una playlist speciale sul nostro canale YouTube. Inoltre, hai la possibilità di riprodurre tutti i video direttamente attraverso i display dei tuoi sistemi di stampa THERMOMARK E SERIES.

Siglatura automatica
Scopri i dispositivi THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES assicura una maggiore efficienza nella costruzione di quadri elettrici: il sistema modulare composto da stampante per materiale in rotoli a trasferimento termico e applicatori stampa le siglature e le applica automaticamente su cavi e conduttori. THERMOMARK E.VARIO sigla anche le targhette per morsetti in formato continuo e le taglia singolarmente al passo appropriato. Qui troverai tutte le informazioni e i dati tecnici su tutti i dispositivi del sistema.

I prodotti
Siglatura efficiente con THERMOMARK E SERIES