Connessione a saldare La connessione a saldare è una tecnica di connessione standard collaudata a livello mondiale per vari cavetti.
I vantaggi
- Connessione rapida attraverso una procedura semplice
- Ideale per il collegamento a cavetti in loco
- Montaggio semplificato senza l'uso di utensili speciali
La connessione a saldare in dettaglio
La saldatura crea un legame ad accoppiamento tra un materiale di base e un materiale metallico di riempimento (lega di saldatura). Il processo è molto semplice perché sono necessari solo la lega e una punta di saldatura.
La saldatura a onde è il classico metodo di montaggio per tutti i componenti passanti sul circuito stampato. Il processo è descritto in dettaglio nelle norme; nel frattempo si sono imposte diverse condizioni per processi di saldatura senza piombo.
La tendenza a utilizzare componenti SMD (Surface Mount Device) è rimasta immutata. La produzione nelle linee SMT rappresenta un'alternativa grazie all'uso di processi economici e completamente automatizzati per quanto riguarda la pressione della pasta saldante, l'equipaggiamento dei componenti e la saldatura.
La nostra gamma prodotti con connessione a saldare
Connettori circolari M23
I connettori circolari M23 con connessione a saldare sono adatti per la connessione dei fili sul posto, anche in caso di riparazione. I connettori sono adatti alla trasmissione del segnale per tensioni fino a 48 V AC e per correnti fino a 20 A. I connettori per cavi, accoppiamenti e dispositivi sono disponibili per il montaggio anteriore e posteriore.
Come variante con connessione a saldare, i connettori per dispositivi possono essere saldati direttamente su un circuito stampato. I connettori per segnali M23 sono disponibili nelle versioni spina e connettore da 6 a 19 poli.
Connettori D-SUB
I connettori D-SUB con saldatura con terminazione a tazza sono adatti a conduttori fino a 0,5 mm². I connettori sono disponibili in 3 dimensioni di guscio con un numero di poli da 9 a 25 e permettono una connessione dei conduttori molto compatta in un piccolo spazio di installazione.