Switch Unmanaged 1600 e 1700
Con gli Switch Unmanaged IP67 delle serie 1600 e 1700 puoi collegare fino a otto utenze di rete Ethernet direttamente sul campo. Il design con un elevato tipo di protezione IP67 rende lo Switch Unmanaged resistente agli influssi esterni, come umidità o polvere. I robusti dispositivi da campo, ad esempio i moduli I/O, possono quindi essere accoppiati in modo decentralizzato direttamente alla rete della macchina. La funzionalità Plug & Play consente un'installazione semplice, senza la necessità di configurazione. Per proteggere il cablaggio da condizioni ambientali estreme, sia l'alimentatore di tensione sia i collegamenti di rete sono progettati con un tipo di connessione M12 standardizzato e compatibile con il campo.
FL SWITCH 1605 è particolarmente indicato per essere utilizzato direttamente sulle macchine
Utilizzo senza interferenze nelle reti di automazione
Gli Switch Unmanaged IP67 delle serie 1600 e 1700 sono adatti per essere utilizzati in reti in cui vengono utilizzati protocolli di automazione, come PROFINET, EtherNet/IP™ o Modbus/TCP. Il supporto della funzione Quality of Service a norma IEEE 802.1Q è la base per garantire che il traffico dati con maggiore priorità, ad esempio i dati di processo sensibili a fattori temporali, non venga rallentato da pacchetti dati con bassa priorità e carichi di dati elevati. Nelle reti PROFINET lo Switch Unmanaged garantisce quindi la capacità di elaborazione in tempo reale. Con una velocità di trasmissione dati fino a 1000 MBit/s, lo switch offre anche una velocità di trasmissione sufficiente per la comunicazione con i moderni dispositivi da campo, come le stazioni I/O, i controllori o le telecamere ad alta velocità.
Lo Switch IP67 1605 con una larghezza di installazione di 30 mm è particolarmente compatto
Selezione flessibile del luogo di installazione
Lo Switch IP67 1605 si contraddistingue per la massima flessibilità nella scelta del luogo di installazione. Grazie alla sua larghezza di installazione di soli 30 mm e alla facilità di montaggio con due viti M6, questo switch può essere installato, ad esempio, direttamente sui profili di costruzione delle macchine. In questo modo non è più necessario realizzare e installare le piastre di montaggio in una procedura lunga e complessa. Il design dello Switch Unmanaged con tipo di protezione IP67 e un ampio campo di temperatura da -40 °C a +70 °C consente l'installazione anche in condizioni ambientali critiche.
I collegamenti M12 Push-Pull offrono collegamenti rapidi e semplici con un solo clic
Collegamento semplice e veloce con tecnologia M12 Push-Pull
Gli Switch Unmanaged FL SWITCH 1608 e 1708 sono dotati del bloccaggio rapido M12 Push-Pull indipendente dal produttore, che ti consente di proteggere la tua connessione di rete con un solo clic. Il sistema di bloccaggio senza attrezzi offre notevoli vantaggi, soprattutto se installato in spazi ristretti o se la controparte è difficile da vedere.
Inoltre, gli Switch offrono anche una semplice distribuzione dell'alimentazione con due porte di alimentazione integrate per ogni Switch, che consentono di implementare topologie lineari avanzate.
Il robusto Switch Unmanaged IP67 è adatto anche per essere utilizzato sui veicoli
Applicazioni mobili
Grazie al loro design compatto e alla struttura robusta, gli Switch Unmanaged IP67 delle serie 1600 e 1700 sono adatti anche per applicazioni mobili come gli utensili robotici, i sistemi di trasporto o le applicazioni su veicoli. Grazie all'ampio range di tensione di ingresso, può essere utilizzato su veicoli con alimentazione a bordo da 12, 24 o 48 V DC. Il ridotto assorbimento di corrente rende questo switch adatto per il funzionamento in applicazioni con batterie.
Panoramica sugli FL SWITCH 1600 e 1700
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
Alimentazione di tensione | 9 V DC ... 32 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 9 V DC ... 57 V DC |
Campo di temperatura | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
Tipo di protezione | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 |
Particolarità | Quality of Service (QoS), filtro PTCP per PROFINET | Quality of Service (QoS), prioritizzazione del protocollo | Quality of Service (QoS), prioritizzazione del protocollo |
Omologazioni | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti |