Switch Managed IP67 2600 e 2700
Gli Switch Managed 2600 e 2700 consentono di decentralizzare le reti Ethernet grazie a un elevato tipo di protezione IP65/66/67, alla robusta tecnologia di connessione M12 e a tantissime funzioni. Integra direttamente in campo sensori, attuatori, telecamere o stazioni I/O distribuiti nella rete, indipendentemente dalle condizioni ambientali.
La custodia di soli 60 mm di larghezza consente di scegliere qualsiasi luogo di installazione
Compatto, robusto e impiegabile ovunque
La custodia metallica e la struttura stretta di FL SWITCH 2600 e 2700 lasciano grande libertà nella scelta del luogo di installazione: su un profilo metallico applicato direttamente sulla macchina o a una parete.
L'innovativo bloccaggio rapido M12 Push-Pull e la classica connessione a vite M12 in una porta
Collaudato da tempo e contemporaneamente innovativo grazie alla tecnologia di connessione M12
Le connessioni M12 flessibili degli Switch IP67 2600 e 2700 consentono l'uso sia di classici connettori M12 con connessione a vite sia del bloccaggio rapido M12 Push-Pull di Phoenix Contact. In questo modo, è possibile integrare gli Switch a scelta in applicazioni esistenti con i cavi M12 già presenti o in nuove applicazioni, traendo vantaggio dalla grande facilità e velocità di montaggio del bloccaggio rapido M12 Push-Pull.
La codifica delle connessioni M12 soddisfa gli standard comuni: le porte Ethernet a seconda della variante sono a disposizione con la codifica D (Fast Ethernet) o X (Gigabit), l'alimentazione di tensione con la codifica A o L (varianti PROFINET).
Facile alimentazione di corrente grazie al concetto ridondante di input/output di potenza
Alimentazione di corrente efficiente grazie a un lavoro di cablaggio minimo
Il concetto ridondante di input/output di potenza consente di realizzare un'alimentazione di corrente ad alta efficienza con più switch o stazioni I/O, con un lavoro di cablaggio minimo. In questo modo, un eventuale ampliamento a posteriori delle reti potrà essere eseguito senza problemi.
Facile configurazione grazie al pulsante "Mode" e alla scheda SD
Molteplici possibilità di configurazione per la messa in funzione della rete
Le affermate possibilità di configurazione della famiglia di prodotti FL SWITCH 2000 sono proposte anche nelle varianti IP67 2600 e 2700. Gli switch infatti possono essere configurati con assoluta facilità tramite il pulsante "Mode" del dispositivo o tramite una scheda microSD. Inoltre, ovviamente, sono anche a disposizione tutte le possibilità di configurazione tramite Ethernet come il Web Based Management, CLI, SNMP e PROFINET-Device.
Panoramica sugli FL SWITCH 2600 e 2700
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 2600 | FL SWITCH 2700 | |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
Jumbo Frame | no | sì |
Contatto allarme | no | no |
Campo di temperatura | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C |
Tensione di alimentazione | 9 ... 57 V DC | 9 ... 57 V DC |
Funzioni di filtro | ||
Quality of Service | sì | sì |
Class of Service | sì | sì |
DiffServ/DSCP | sì | sì |
VLAN | sì | sì |
Multicast / IGMP-Snooping | sì | sì |
Ridondanza | ||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | sì | sì |
Manager MRP / Client | sì / sì | sì / sì |
Fast Ring Detection (FRD) | sì | sì |
Link Aggregation (LACP) | sì | sì |
Large Tree Support | sì | sì |
Extended Ring Redundancy 15 ms | no | no |
Panoramica sugli FL SWITCH 2600 e 2700
FL SWITCH 2600 | FL SWITCH 2700 | |
---|---|---|
Funzioni di gestione | ||
Gestione utente basata sui ruoli | sì | sì |
Web Based Management (HTTP/HTTPS) | sì | sì |
Address Conflict Detection (ACD) | sì | sì |
Server DHCP | Basato su pool/port, Option 82 | Basato su pool/port, Option 82 |
Command Line Interface (CLI) | sì | sì |
Funzioni di diagnostica | ||
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | sì | sì |
Port Configuration, Statistics and Utilization | sì | sì |
SNMPv1/v2/v3 | sì | sì |
SNMP Traps | sì | sì |
Syslog | sì | sì |
Sincronizzazione | ||
Simple Network Time Protocol (SNTP) | sì | sì |
Security | ||
MAC-based Port Security | sì | sì |
Autenticazione RADIUS (IEEE 802.1X) | sì | sì |
Protocolli di automazione | ||
PROFINET Conformance Class | B | B |
PROFINET-Device | sì | sì |
EtherNet/IP™, Filtro Extend Multicast | sì | sì |
Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti |