Il Giappone sviluppa un'app per la trasparenza delle emissioni di CO₂

Approfondimento sull'impronta di CO₂ personale e quotidiana.
I colleghi giapponesi partecipano alla sfida sulle emissioni di CO₂

Obiettivo del progetto

Per ridurre le emissioni di CO₂ della nostra vita quotidiana, la filiale giapponese ha sviluppato un'app che registra le azioni quotidiane rispettose del clima e le rende confrontabili internamente.

Traguardi

  • Sondaggio interno
  • Sviluppo dell'app da parte di un fornitore esterno
  • Creazione di un canale Teams
  • Incontri reali per la condivisione di idee e misure

> 80 %

Partecipazione dei dipendenti

Schermata dell'app CO2 Challenge dal Giappone

Lavorare su misure di sostenibilità in tutto il paese

La realizzazione degli OSS spesso fallisce, non per la mancata comprensione della loro necessità, ma perché si suppone che non siano rilevanti per i processi quotidiani. Tuttavia, grazie alla visibilità concreta del proprio contributo e ai successi ottenuti insieme, i dipendenti giapponesi si sono subito identificati con questo progetto.

Nello specifico, è accaduto quanto segue: i dipendenti della filiale di vendita, tra cui dieci filiali, il centro di distribuzione e la sede centrale, sono collegati tra loro tramite un'app e quindi lavorano insieme per registrare le misure a favore della sostenibilità. Ci sono 16 semplici azioni rispettose del clima da mettere in pratica ogni giorno, come risparmiare energia non usando gli ascensori o riciclando bottiglie in PET e imballaggi di carta. Questi dati vengono visualizzati in modo che tutti possano osservarli e misurarsi con gli altri.

Durante i cinque mesi del concorso, l'89% (176 persone) dei dipendenti ha partecipato a queste campagne. Tutti e cinque i team hanno ridotto le proprie emissioni di CO₂ di oltre 600 kg modificando il loro comportamento quotidiano, per un totale di 7.270 kg di CO₂ per l'intera filiale giapponese.

Per la condivisione di idee tra i partecipanti viene utilizzato un canale Teams. Nel corso di due incontri con tutti i team, è stato condiviso lo status quo e i migliori realizzatori hanno trasmesso i loro consigli per ridurre le emissioni di CO₂. I capisquadra hanno incoraggiato i membri del team a comunicare le azioni tramite chat, e-mail o di persona. L'app visualizza i dati della gara in tempo reale, in modo che tutti possano accedervi in qualsiasi momento e rimanere motivati.

Image for sustainability development goal number 13
Provvedimenti a tutela del clima

Cambiare le abitudini quotidiane

La quantità di riduzioni di CO₂ ottenuta in soli cinque mesi grazie alla sfida dimostra la passione dei nostri dipendenti per un futuro sostenibile.

Yoshiyuki Aoki, General Manager

Il tuo contatto per questo progetto

Mariko Yokoi
Mariko Yokoi
Business Development Department

Anche questo potrebbe interessarti