Sistemi di ridondanza per l'industria di processo

I requisiti di disponibilità e sicurezza degli impianti sono spesso più elevati nell'industria di processo che in altri settori. Per mantenere la funzionalità dei processi in tutte le circostanze, i processi di produzione sono impostati con ridondanze singole o multiple.

Siamo felici di consigliarti dalla pianificazione all'installazione del prodotto.

Contattaci subito
Alimentazione di tensione ausiliaria

Elevata disponibilità degli impianti nell'industria di processo

Ti offriamo ridondanza a tutti i livelli, a partire dalla fornitura ridondante di energia ausiliaria, attraverso reti e controllori ridondanti, fino ai sistemi generali.

Due uomini in uniforme blu in un impianto di processo

Sistemi ad elevata affidabilità

Per garantire la protezione delle persone e dell'ambiente e per evitare costosi fermi di produzione, i requisiti relativi all'efficienza funzionale negli impianti di processo altamente complessi sono particolarmente elevati. Pertanto, il guasto di un singolo componente non deve portare al guasto di una funzione essenziale. In questo contesto, si parla di sistemi altamente disponibili. Grazie alla struttura speciale, il sistema passa al componente intatto e ridondante, ad esempio se il controllore o un cavo di rete si guasta. Questo previene un guasto del sistema.

Questi sistemi di ridondanza sono utilizzati, per esempio, negli impianti di produzione o negli imballaggi nei settori chimico e farmaceutico. Questi sistemi sono utilizzati anche nel settore del petrolio e del gas, in quello alimentare e nell'industria Power-to-X.

Vista aerea di un impianto di processo

I vantaggi Approfitta del nostro know-how per la ridondanza del sistema

  • Concetto globale per la tua applicazione individuale, dalla progettazione all'installazione del prodotto, con un ampio portafoglio di prodotti
  • Adattamento della funzione di ridondanza alle esigenze individuali del tuo tipo di impianto
  • Facile integrazione di dispositivi di terze parti attraverso l'uso di meccanismi di ridondanza basati su standard industriali aperti

Struttura di impianti di processo ridondanti

Image Map interattiva: Struttura di impianti di processo ridonanti
Controllori PLC
Per rispondere alle tue esigenze, ti offriamo PLC in tutte le classi di potenza.
Maggiori informazioni sui controllori PLC
Controllori PLC
Industrial Ethernet Switch
Switch Unmanaged e Managed per applicazioni industriali.
Maggiori informazioni sugli Switch Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Switch
Sistemi I/O
Sistemi I/O nei gradi di protezione IP20 e IP65/67 per tutti i sistemi bus e le reti comuni.
Maggiori informazioni sui sistemi I/O
Sistemi I/O
Software VISU+
Affidati al nostro versatile software di visualizzazione Visu+ con funzionalità SCADA.
Maggiori informazioni sul software Visu+ 2 RT-D 128 RED
Software VISU+
Alimentatori con la massima funzionalità
I potenti alimentatori QUINT POWER ti offrono la massima disponibilità dell'impianto, grazie alla tecnologia SFB e alla configurazione individuale delle soglie di allarme e delle curve caratteristiche.
Maggiori informazioni sugli alimentatori
Alimentatori con la massima funzionalità

Alimentatori ridondanti

Concetti di ridondanza per l'alimentazione ausiliaria.

Alimentatore davanti a un impianto di processo

Massima disponibilità dell'impianto

Un'interruzione dell'alimentazione di tensione ausiliaria in parti dell'impianto o in singoli componenti può portare a lunghi e quindi costosi fermi di produzione. Offriamo alimentatori ausiliari ridondanti, per la rete e per le singole utenze.

Monitorando tutti i tipi di guasti sulla base di sistemi di alimentazione ridondanti, compresa la doppia protezione da sovratensione (OVP), si aumenta la disponibilità dell'impianto. Inoltre, i nostri alimentatori offrono l'omologazione SIL3, conformal coating e omologazione ATEX/IECEx. Con una struttura semplificata senza moduli esterni aggiuntivi, si risparmiano costi e spazio nel quadro elettrico.

Sistemi I/O remoti ridondanti

Sistemi I/O affidabili e sicuri per un'elevata disponibilità dell'impianto.

Sistema I/O Axioline P nel quadro elettrico

Sistema I/O ad alta affidabilità con funzionalità hot-swap

Il sistema I/O a elevata disponibilità Axioline P è costituito da accoppiatori bus PROFINET ridondanti e da moduli I/O digitali e analogici. Axioline P soddisfa i requisiti dell'industria di processo grazie a campi di temperatura estesi e moduli I/O a sicurezza intrinseca con funzionalità hot-swap, compresi gli standard HART e NAMUR. Il sistema può essere collegato a sistemi DCS a livello subordinato. Inoltre, hai la possibilità di integrare in modo ridondante i dispositivi PROFIBUS PA nella tua rete.

Offriamo anche una soluzione standardizzata basata sul livello di ridondanza PROFINET per i nostri componenti I/O.

Reti ridondanti

Le reti affidabili permettono un funzionamento particolarmente efficiente degli impianti grazie all'alta disponibilità.

Prodotti per la comunicazione industriale

Comunicazione a prova di guasto

Le strutture di rete ridondanti garantiscono in caso di guasto una comunicazione sempre disponibile.

Non importa quale mezzo di trasmissione usi nel tuo processo: noi ti offriamo soluzioni adatte, dalla semplice ridondanza dei media alla ridondanza della rete parallela. Abbiamo i componenti di rete giusti per impostare una soluzione di comunicazione a prova di guasto, ad esempio con RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) o MRP (Media Redundancy Protocol). La base di tutto ciò sono GBit switch, modem, controllori e media converter.

Sistemi di controllo ridondanti

Con i sistemi di controllo ridondanti, si riducono i tempi di fermo dell'impianto, si lavora in modo economico e si evitano i rischi.

Controllori ad alte prestazioni RFC 4072S e RFC 4072R

Controllori ad alte prestazioni sicuri e ridondanti

I nostri potenti PLC della famiglia RFC (Remote Field Controller) sono dotati di un display di diagnostica sul quale vengono visualizzati i messaggi di stato del sistema di controllo e di bus di campo. Con il potente processore potrai modificare numerose attività di automazione con la massima velocità.

Garantire il funzionamento continuo dei sistemi di automazione con i PLC ridondanti PROFINET. I PLC generano automaticamente un sistema ridondante grazie all'AutoSync Technology.

Con la variante Safety potrai integrare le funzioni di sicurezza fino a SIL 3 negli impianti esistenti. Grazie all'impiego di PROFIsafe puoi ridurre i costi di cablaggio e installazione.

Impianto nell'industria di processo

Ridondanza applicativa di sistema

Adatta la funzione di ridondanza alle esigenze individuali del tuo tipo di sistema. Sulla base della nostra piattaforma di controllo PLCnext Technology, ti offriamo un sistema di ridondanza per l'uso di standard industriali aperti che sono accessibili a ogni produttore di dispositivi.

Per rendere ridondanti i controllori PLCnext Control, troverai la ridondanza del sistema applicativo nel nostro PLCnext Store.

Software di visualizzazione con funzioni SCADA

Affidati al nostro versatile software di visualizzazione Visu+ con funzionalità SCADA.

Software di visualizzazione Visu+

Software per ogni applicazione

Il software di visualizzazione con funzionalità SCADA è adatto a qualsiasi applicazione: dal pannello tattile compatto fino al PC industriale. Oltre alle funzioni standard, come la gestione di tendenze e allarmi, Visu+ offre una vasta gamma di funzionalità per la distribuzione degli allarmi e un data logging con connessione a banche di dati esterne. Completano la gamma un report grafico di alta qualità e funzioni audit trail secondo FDA 21 CRF, parte 11.

Visu+ funziona sia su PC Windows che su piattaforme Embedded (Windows CE). I pannelli tattili di Phoenix Contact sono dotati di componenti di runtime per dispositivi Embedded. Grazie all'interfaccia OPC Classic e ai numerosi driver, puoi integrare Visu+ nei controllori di Phoenix Contact e nei controllori standard presenti sul mercato.

Per l'impiego su dispositivi mobili è disponibile l'App Visu+ mobile per i sistemi operativi iOS e Android. Grazie al supporto multitouch, è possibile anche inviare comandi comodamente dagli smart device.

Contatto personale
Saremo lieti di assisterti!

Non esitare a contattarci per saperne di più sui nostri concetti di ridondanza individuale per l'industria di processo.

Contattaci subito
Due uomini chiacchierano davanti a un tablet