Sicurezza per impianti industriali con Windows 7
Proteggi il tuo computer Windows 7 industriale, anche dopo la fine del supporto il 14 gennaio 2020!
Dal 14 gennaio 2020 Microsoft non fornisce più supporto per Windows 7. Da questa data non è più possibile risolvere eventuali vulnerabilità di sicurezza dei PC con Windows 7 tramite gli aggiornamenti. Proteggi ora il tuo impianto con il modulo di sicurezza mGuard di Phoenix Contact, senza interferire con il sistema attuale.
I vantaggi
- Equipaggia a posteriori semplicemente la rete esistente: non è richiesta nessuna modifica della configurazione di sistema esistente, grazie alla modalità stealth brevettata
- Veloce come sempre: le prestazioni in tempo reale del sistema non vengono intaccate
- A basso costo perchè non è necessaria la sostituzione completa di hardware, software e degli impianti di produzione
- Semplice integrazione negli ambienti di automazione e informatici
- Massima protezione con il sensore antivirus industriale CIFS Integrity Monitoring
PC Windows nell'automazione
Fine del supporto per Windows 7: cosa significa?
Il supporto avanzato per Microsoft Windows 7 è terminato il 14 gennaio 2020. Da questa data, Microsoft non pubblica più aggiornamenti di sicurezza per risolvere nuove vulnerabilità. In questo modo il rischio per la tua sicurezza aumenta ogni giorno: gli aggressori possono introdursi nei computer di produzione dotati del sistema operativo Windows o quest'ultimo può essere aggredito da virus, trojan o bug.
Microsoft e gli esperti della sicurezza mettono quindi in guardia da continuare a usare tali sistemi non protetti. È tempo di agire!
Protezione da virus tramite il CIFS Integrity Monitoring
La funzione CIFS Integrity Monitoring (CIM) di mGuard è un sensore antivirus industriale che controlla la presenza di modifiche inaspettate ai tuoi sistemi di dati e riconosce se un computer Windows è stato colpito da un malware. Se viene rilevata una modifica, il sistema mGuard ti avvisa via e-mail o tramite messaggi SNMP-Trap. Il CIFS Integrity Monitoring è un'alternativa al comune software antivirus, adatta agli ambienti industriali. Il suo particolare vantaggio è che comporta un carico esiguo sul PC Windows, quindi le sue proprietà in tempo reale non vengono influenzate negativamente. Con il sistema mGuard non è necessaria una ricarica periodica di modelli antivirus.
Funzione CIFS Integrity Monitoring di mGuard
Modalità stealth: sicurezza senza modifiche al sistema
Grazie alla modalità stealth brevettata, il modulo di sicurezza mGuard può anche essere integrato a posteriori in modo del tutto trasparente in una rete esistente. Il sistema mGuard rileva automaticamente gli indirizzi MAC e IP dei sistemi da proteggere in modo tale che non debbano essere assegnati indirizzi aggiuntivi per la gestione dei moduli di sicurezza mGuard. Non è neanche necessario effettuare altre modifiche alla configurazione della rete.
Modulo di sicurezza mGuard con firewall integrato
Isolamento del PC Windows tramite firewall
Per ridurre al minimo il rischio per la sicurezza derivante dall'uso di un PC con Windows 7 all'interno della rete, bisognerebbe isolare quest'ultimo per quanto possibile dal resto della rete. Il firewall MGUARD controlla e filtra la comunicazione da e verso i sistemi da proteggere in base ad alcune regole configurabili. In questo modo, la comunicazione viene limitata ai partner, ai protocolli, alle porte e alle direzioni di accoppiamento che sono necessari per il funzionamento dell'intero impianto.
I nostri esperti di rete al tuo servizio
Se necessario, i nostri esperti controllano la tua rete e, in base alle tue esigenze, elaborano un concetto di sicurezza personalizzato per il tuo impianto. Inoltre, gli stessi formano i tuoi collaboratori in materia di sicurezza della rete industriale.
Desideri avere ulteriori informazioni?
Fai clic sui link seguenti per maggiori informazioni sul tema.