CRIMPFOX-CX 5,41-M - Pinza a crimpare
1212712

Pinza a crimpare, corpo compatto, per connettori coassiali 0,7 mm, 1,07 mm, 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, sei stazioni di stampaggio siglate, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale, crimpatura esagonale

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Inserimento laterale dei conduttori
Bloccaggio forzato sbloccabile
Pinza a crimpare per lavorare connettori coassiali