CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - Pinza a crimpare
1202882

Pinza a crimpare, per puntalini isolati e non isolati secondo la norma DIN 46228 parte 1 e 4 da 0,14 mm2 ... 6 mm2, e per puntalini TWIN fino a 2 x 4 mm2, adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Il sistema di bloccaggio garantisce una crimpatura omogenea e di alta qualità
Il profilo ergonomico dell'impugnatura garantisce una maneggevolezza confortevole e senza fatica
Si adatta perfettamente alla mano grazie alla larghezza del manico particolarmente ridotta
Fino al 30 % di risparmio di forza grazie ai rapporti di leva ottimizzati
Visuale ottimale nell'area di crimpatura