I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

WP-PA HF 15,8 BK - Guaina di protezione
3240682

Guaina di protezione, materiale: PA 6, resistente ai raggi UV: sì, flessibile, grado di protezione: IP68, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: V0, diametro interno: 12 mm, Lunghezza totale: 50 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili