FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT
-
Transceiver
1334215
Ricetrasmettitore SFP+ multimodale per la trasmissione di max. 10 GBit/s su 500 m con lunghezze d'onda di 850 nm nel campo di temperatura industriale
Dettagli prodotto
Larghezza | 13,7 mm |
Altezza | 13 mm |
Lunghezza | 57,3 mm |
Materiale custodia | Metallo |
Velocità di trasmissione | 10 GBit/s |
Lunghezza d'onda | 850 nm |
Tipo di prodotto | Modulo SFP |
Tipo | SFP Modul |
Piano d'inserimento | LC-Duplex |
Confezione | Confezionamento in cartone |
Velocità di trasmissione | 10 GBit/s |
Collegamento | Per l'inserimento in SFP-Slot |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 55 °C |
Classe laser | 1 |
Codice articolo | 1334215 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNJAC |
Codice prodotto | ABNJAC |
GTIN | 4063151633608 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 34,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 34,6 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver 1334220
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver 1334221
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI - Transceiver 1334222
-
FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Connettore per circuiti stampati 1334224
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1146507
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1185473
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Linea in fibra ottica 1115588
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1185480
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1185475
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Linea in fibra ottica 1115587
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1146505
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1185481
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115624
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1146508
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1185483
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1146514
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1146515
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1185477
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1115621
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1115598
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1146516
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1115603
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - Cavo patch in fibra ottica 1115584
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - Cavo patch in fibra ottica 1405694
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... - Cavo patch in fibra ottica 1405695
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - Cavo patch in fibra ottica 1405696
I vantaggi
Massima flessibilità grazie al Multi-Source-Agreement (MSA) valido per tutti i produttori
Massima disponibilità dell'impianto grazie al Plug & Play in fase di funzionamento
Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2
Massima qualità di trasmissione dei dati
Trasmissione dati a prova di guasto anche per applicazioni sensibili EMC
Trasmissione dati affidabile nel campo di temperatura esteso
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)