IC-DFR 7
-
Telaio di montaggio
1852079
Telaio di montaggio, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: verde, numero dei potenziali: 7, numero di file: 1, numero poli: 7, numero di connessioni: 7, serie di prodotti: IC-DFR, passo: 5,08 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Questo telaio di montaggio è soltanto una combinazione da utilizzare con IC 2,5/...-STGF-5,08
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Telaio di montaggio passaparete per connettore COMBICON invertito IC 2,5/-STGF-5,08
La connessione via cavo sulla parte interna della custodia consente il posizionamento flessibile del passaparete
Le flange di fissaggio riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
Combinabile con la linea MSTB 2,5