UCT-WMTBA (29X6)/GP - Targhetta per cavi
1798042

Targhetta per cavi, Green Product, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Targhette per la siglatura e il raggruppamento di conduttori e cavi utilizzando le fascette per cavi standard
Migliore leggibilità grazie all'aumento del contrasto con la siglatura diretta a laser
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con le targhette per conduttori a risparmio di risorse del gruppo di prodotti UCT-WMTBA/GP
The UCT-WMTBA/GP product group is linked to ISCC PLUS-certified bio-circular materials that are attributed to the product via the ISCC mass balance approach. Through this approach, an equivalent amount of bio-circular raw materials is allocated to the product and transparently tracked throughout the value chain.
Based on internal Product Environmental Footprint (PEF) calculations, the UCT-WMTBA/GP product group is associated with approximately 80% lower carbon emissions of the base material compared with the conventional UCT-WMTBA product group. The corresponding PEF report can be downloaded from the Downloads section.
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.