Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con i nostri materiali di siglatura a risparmio di risorse.
Le targhette per dispositivi sostenibili del gruppo di prodotti US-EMP/GP sono realizzate con materie prime circolari e si basano sul riciclaggio meccanico di rifiuti di plastica di alta qualità. Utilizzando rifiuti plastici di alta qualità e accuratamente selezionati, già nel processo di riciclaggio meccanico viene garantita un'elevata qualità del materiale, creando così la base per prodotti finali di pari qualità. Si ottengono prodotti con la stessa affidabilità, ma con un'impronta ambientale decisamente migliore.
US-EMP (27X27)/GP
-
Targhetta in plastica
1803423
Targhetta in plastica, Green Product, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Le etichette di siglatura prefustellate possono essere utilizzate in combinazione con i portacartellini CARRIER-EMLP 22 per la siglatura di componenti come interruttori e pulsanti
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con le targhette per dispositivi a risparmio di risorse del gruppo di prodotti US-EMP/GP
Grazie all'utilizzo di una plastica circolare proveniente dal riciclo meccanico dei rifiuti plastici, le etichette di siglatura del gruppo di prodotti US-EMP/GP riducono le emissioni di CO₂ del ~30% circa (in termini di materiale di base) rispetto al gruppo di prodotti US-EMP standard
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.