I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

VAL-SEC-T2-440-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2
2909969

Spine di ricambio per scaricatori di sovratensioni della serie di prodotti VALVETRAB SEC per linee L-N e L-PEN.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Più spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza di installazione stretta di soli 12 mm per polo e all'uso senza prefusibile separato fino a 315 A gG
Livello di protezione basso con tensione nominale elevata per una protezione ottimale della seguente installazione
Forma estremamente compatta, solo 12 mm per polo
Scaricatore a varistore privo di correnti di dispersione