Licenza driver per BACNET. Solo in combinazione con una licenza runtime Visu+ valida, incluso collegamento driver (Visu+ RT-D).
Software di visualizzazione
Nella sala di controllo centrale, nell'area di produzione o direttamente sulla macchina: un'automazione efficiente richiede una visualizzazione adeguata. A tal fine è necessario un software di visualizzazione. Affidatevi al nostro versatile software di visualizzazione Visu+ con funzionalità SCADA, adatto a qualsiasi applicazione, dal pannello tattile compatto al PC industriale.
Licenza runtime per Visu+ inclusi 5 WebClient e le funzioni OPC-Server (DA e UA) e ridondanza con limitazione dei dati I/O e variabili in scripting a 2048 byte. È possibile inoltre effettuare 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di ridondanza e networking senza limitazione per i dati I/O e le variabili in scripting.
Licenza per l'uso di "WebIQ Runtime" e "WebIQ Designer" per AXC F 1152 (1151412) e AXC F 2152 (2404267). Il software e ulteriori informazioni sono reperibili nel PLCnext Store all'indirizzo https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licenza runtime per Visu+ inclusi 2 Web Client e le funzioni di Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, networking e ridondanza senza limitazioni dei dati I/O e variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ incl. la funzione networking con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 64 byte.
Licenza driver per IEC 61850 MMS Client. Solo in combinazione con una licenza runtime Visu+ valida, incluso collegamento driver (Visu+ RT-D).
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di ridondanza e di networking e 3 WebClient e la con una limitazione dei dati I/O e delle variabili in scripting a 2048 byte.
Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di Alarm Statistics e Alarm Dispatcher e networking, senza limitazione per i dati I/O e le variabili in scripting. Inoltre sono possibili 2 collegamenti driver diretti.
Licenza runtime per Visu+ con la limitazione a 2048 byte per i dati I/O e le variabili in scripting.