Licenza di manutenzione (1 anno) per la licenza del controllore Emalytics NC4-100
Sistema di gestione degli edifici
Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics offriamo una piattaforma per tutti gli elementi centrali dell'infrastruttura digitale dell'edificio. Emalytics combina dispositivi di gestione e di comando con il monitoraggio dell'energia in un'unica piattaforma intelligente. Il framework basato sull'IoT consente di controllare, valutare ed elaborare i dati e le informazioni di tutti i sottoimpianti in base alle esigenze. Trarrete vantaggio da una progettazione semplice e da un'unica piattaforma per tutti i processi e per tutte le applicazioni presenti nell'edificio.
Niagara Catan Controller 100 punti dati (richiede manutenzione NC4-100-SMA-XXX)
Licenza di manutenzione (1 anno) per la licenza del controllore Emalytics NC4-1250
Licenza di manutenzione (1 anno) per la licenza di Emalytics Controller NC4-50
Licenza di supervisore Emalytics per l'integrazione di 1250 punti dati (licenza di manutenzione separata necessaria)
Licenza di manutenzione (1 anno) per la licenza del controllore Emalytics NC4-500
Niagara Catan Controller 500 punti dati (richiede manutenzione NC4-500-SMA-XXX)
Niagara Catan Controller 50 punti dati (richiede manutenzione NC4-50-SMA-XXX)
Niagara Catan Controller 1250 punti dati (richiede manutenzione NC4-1250-SMA-XXX)
Licenza di manutenzione (1 anno) per la licenza del controllore Emalytics NC4-250