I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

SOL-SC1-16ST-0-F-SD-21 - Quadro di stringa
1053595

Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC per il collegamento di massimo 16 stringhe. Con fusibile su entrambi i lati su portafusibili e attivatore DC. Ingresso cavi tramite connessione a vite multicavo. Incluso inserti fusibili 15 A.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
Analisi e consulenza orientate all'utilizzo
Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino
Funzionamento affidabile e senza errori grazie ai test effettuati sull'intera gamma di prodotti
Utilizzo delle migliori tecnologie di collegamento e dei componenti più adatti per ogni singola soluzione