LS-EMSP-AL (78X18) BK - Codificatore di dispositivi
0803988

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, nero, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 78 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Cartellini per dispositivi, in alluminio, per viti o rivetti
Siglatura in metallo con elevata resistenza a peso ridotto
Maggiore conservazione grazie alla superficie anodizzata con decorazioni