LS-EMLP-AL (85,6X54) OG - Codificatore di dispositivi
0831603

Codificatore di dispositivi, Cartellino in alluminio, arancione, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Cartellini per dispositivi, in alluminio, da incollare
Siglatura in metallo con elevata resistenza a peso ridotto
Maggiore conservazione grazie alla superficie anodizzata con decorazioni