HC-KIT-A04-R01
-
Set di connettori
1409668
Set di connettori, composto da: custodie da incasso e mobili D7, inserto portacontatti maschio e femmina a 4 poli, connessione a vite per cavi M20
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Set di connettori |
Tipo di custodia | Custodia completa |
Applicazione | Potenza |
Tipo | D7 |
Numero di poli | 4 |
Piano d'inserimento | 4+PE |
Numero uscite cavi | 1 |
Guarnizione presente | sì |
Coperchio di protezione | sì |
Tipo contatto | tornito |
Schermato | sì |
Uscita cavo | laterali |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 230 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Corrente nominale | 24 A |
Tensione nominale UN | 230 V |
Corrente nominale IN | 10 A |
Collegamento | Connessione a vite |
Tecnica di connessione | Connessione a vite |
Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda) | |
Sezione di collegamento AWG | 20 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm ... 0,5 Nm |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 38 mm |
Altezza | 78,3 mm |
Lunghezza | 34,2 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza della sezione di montaggio | 21 mm |
Lunghezza della sezione di montaggio | 21 mm |
Materiale Custodia | Pressofuso di alluminio, resistente all'acqua di mare |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR, conduttivo |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Materiale staffa di bloccaggio | PA |
Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 12 mm |
10 mm ... 12 mm (per UL 514 B) | |
Diametro esterno conduttore | 9 mm ... 13 mm |
Dati meccanici | |
Tipo di bloccaggio | Staffa |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
Resistenza agli urti | IK06 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Codice articolo | 1409668 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7AFX |
Codice prodotto | AF7AFX |
GTIN | 4046356752411 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 141,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 141,7 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 065e9cde-91df-4c8f-8209-a35d7406bb88 |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)