DC-B 6-SET-3D-M25-M-7X4-UT
-
Set di connettori
1602300
Duplicon, set per distributore in alluminio con custodia base (fondo chiuso), con tre alloggiamenti pila con filettature collegamenti a vite M25 (senza attacchi a vite per cavi), con tre inserti portacontatti 6 x 4 mm2 + PE, 400/690 V, 25 A, connessione a vite e coperchio custodia, dimensione d’ingombro B6, grado di protezione IP67
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Set di connettori |
Tipo di custodia | Set distributori |
Tipo | DC-B6 |
Numero di poli | 6 |
Numero uscite cavi | 3 |
Tipo di collegamento a vite | con filettatura M25 |
Guarnizione presente | sì |
Uscita cavo | laterali |
Connessione a vite Pg | senza |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Corrente di carico massima | 32 A (L1 / L2 / L3) |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 1000 V |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 400 V (L-PE) |
690 V (L-L) | |
630 V | |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 6 kV |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Corrente nominale | 25 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
25 A | |
Resistività di massa | 1,5 mΩ |
Corrente nominale IN | 25 A |
Collegamento | Connessione a vite |
Tecnica di connessione | Connessione a vite |
Sezione di collegamento | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² senza capocorda) |
0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² senza capocorda) | |
Sezione di collegamento AWG | 24 ... 12 (AWG 10 senza capocorda) |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 10 mm |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 75 mm |
Altezza | 151 mm |
Lunghezza | 89 mm |
Colore | grigio perla |
Materiale Custodia | Pressofuso di alluminio |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale custodia | Pressofuso di alluminio |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Materiale staffa di bloccaggio | Acciaio inossidabile |
Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 10 mm |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | con filettatura M25 |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
IP65/IP66/IP67 | |
Resistenza agli urti | IK08 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Codice articolo | 1602300 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7BFX |
Codice prodotto | AF7BFX |
Pagina del catalogo | Pagina 675 (C-2-2017) |
GTIN | 4046356028004 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 828,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 807,548 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
Prodotti compatibili
-
PC - Codifica 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Guarnizione 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Angolare di montaggio 1602313
-
T20-M4X12 - Vite 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Coperchio antipolvere 1581078
-
EB 2- 6 - Ponticello a pettine 0201155
-
HC-M-BS-M25 - Tappo a vite 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Pressacavi 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Pressacavi 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Pressacavi 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Pressacavi 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Pressacavi 1646007
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)