ICC/FKCOR2,5/3P13L33SMGW - Connettori per circuiti stampati confezionati
1022771

Connettori per circuiti stampati confezionati / Cavo di collegamento con 2 connettori per circuiti stampati, corrente nominale: 9 A, Testa 1: 3-poli , passo: 5,08 mm , Connessione a crimpare , Spina, Linea 1: lunghezza cavo: 0,33 m, Colore: nero, blu, Tipo cavo:Conduttore mPPE, Testa 2: 3-poli, passo: 5,08 mm , Connessione a molla Push-in , Femmina, caratteristica del prodotto: Connettore per circuito stampato per Smart Meter Gateway (SMGW), serie di prodotti: CC-Cabling SMGW

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Spina con uscita cavo diritta o a gomito per la posa ottimale nell'armadio di comando
Lunghezze cavo adatte all'utilizzo, realizzate in base alla struttura del contatore 3.HZ
Tecnica di collegamento compatibile con tutti i contatori di base conformi a FNN, gateway e scatole di comando