BC 107,6 DEV-KIT KMGY
-
Set custodia
2202525
DEV-KIT BC 107,6: comprende 1 x custodia BC 107,6 e morsetti per circuiti stampati (MKDS), fornitura dei singoli componenti
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Custodia a norma DIN 43880 di larghezza costruttiva 107,6 mm
Morsetti per c.s. con passo di 5 mm, sezione conduttore fino a 1,5 mm²
Scheda opzionale con telaio forato per la saldatura manuale di componenti THT
Collegamento reciproco di singoli componenti della custodia mediante HBUS opzionale tramite guida di montaggio