UM-PRO 122 EVA KIT 22CM
-
Set custodia
1538967
Sistema di tenuta di circuiti stampati regolabile in modo flessibile. Può essere montato su un profilo UM-BASIC/PRO 122 di Phoenix Contact. Adatto a contenere circuiti stampati di varie dimensioni mediante un meccanismo di bloccaggio o un collegamento a vite. Compatibile con i circuiti stampati guidati di serie nel profilo. Profilo UM-PRO largo: 122 mm, lungo: 220 mm incluso nel set.
Dettagli prodotto
| Raccomandazione | Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate. |
| Nota per il montaggio | Se il circuito stampato non viene fissato con l'elemento di fissaggio, ma con la vite autofilettante nella boccola distanziatrice, è consentita una coppia di serraggio massima di 0,25 Nm al centro della traversa e di 0,45 Nm verso il bordo. |
| Tipo di prodotto | Set custodia |
| Tipo di custodia | Custodie profilate |
| Tipo di custodia | Custodia a profili estrusi |
| Serie di custodie | UM-PRO |
| Famiglia di prodotti | UM-PRO 122 EVA |
| Larghezza | 240 mm |
| Altezza | 58,2 mm |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 50,7 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Colore (Parte laterale della custodia) | nero (RAL 9005) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PA |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Durata di prova | 1 h |
| Forza | 20 N |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 10 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 4 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Meccanismo di chiusura o collegamento a vite |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | parallelo alla guida DIN |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 1538967 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ACHDAZ |
| Codice prodotto | ACHDAZ |
| GTIN | 4067923260634 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 263,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 235 g |
| Numero tariffa doganale | 39169010 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190201 |
| ECLASS-15.0 | 27190201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
SF-TX 10X80 VDE - Cacciavite 1200156
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - Contatto di terra funzionale 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - Contatto di terra funzionale 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - Contatto di terra funzionale 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - Bloccaggio 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Bloccaggio 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Bloccaggio 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Bloccaggio 2200166
-
UM-PRO MOUNT BK - Flangia di fissaggio 2200171
-
UM-PRO 122 FOOT BK - Piedino 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - Copertura 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - Copertura 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - Copertura 2200312
-
UM-PRO LID-73N BK - Elemento laterale 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - Elemento laterale 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - Elemento laterale 2200172
I vantaggi
Facilità di aggancio e sgancio di circuiti stampati
Facile integrazione di circuiti stampati di diverse dimensioni
Ampia superficie del circuito stampato in uno spazio di installazione ridotto
Combinazione flessibile di circuiti stampati di diverse dimensioni
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)