SOL-ES-SR300-D1 - Sensore
1927013

Piranometro dell'azienda Hukx per la misurazione dell'irradiazione in W/m2 con un angolo di apertura di 180 °. Il valore di misura è disponibile via Modbus/RTU (RS-485). Corrisponde alla classe di precisione A ("Secondary Standard") secondo la norma ISO 9060.

Dettagli prodotto








I vantaggi

Riscaldato per un'elevata disponibilità dei dati, con la nuova tecnologia RVH™
Conformemente a IEC 61724-1, Classe A (massima precisione)
Certificati di prova secondo ISO 9060 per la classificazione dei Secondary Standard incl.
Organizzazione efficiente della calibrazione e della manutenzione