ME MAX 6,2 GL SC-TBUS PGBU - Semigusci della custodia
2201277

Custodie per guide DIN, Semiguscio della custodia (di sinistra), tipo alto, con opzione TBUS, larghezza: 5,5 mm, altezza: 93,1 mm, profondità: 98,7 mm, colore: grigio blu (simili RAL 5014)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN