PLC-SP-S/H - Interruttore
2980746

PLC-INTERFACE con selettore integrato (comando: manuale) con connessione a molla, per montaggio su guida NS 35/7.5, tensione in ingresso ≤ 72 V DC

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Spessore di soli 6,2 mm
Contatto di conferma libero da potenziale
Connessione a vite e Push-in