UM1-TMF (8X5) YE
-
Segnamorsetti
0833017
Cartellini per la siglatura di morsetti delle aziende Weidmüller, Conta Clip e Klemsan, 14 pezzi, in bianco, siglabili con THERMOMARK CARD e BLUEMARK, colore: giallo
Dettagli prodotto
| Passo | 8 mm |
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 14 |
| Numero di cartellini per riga | 7 |
| Numero strisce di siglatura | 2 |
| Tipo di scanalatura | piatto |
| Larghezza | 7,35 mm |
| Altezza | 5,20 mm |
| Profondità | 2,35 mm |
| Passo | 8 mm |
| Lunghezza | 8 mm |
| Conforme alla normativa RoHS | sì |
| Colore | giallo (RAL 1018) |
| Materiale, elemento base | PC |
| Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Livello climatico | AHT 1,0 S |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C |
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo di montaggio | innesto a scatto |
| Codice articolo | 0833017 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG211C |
| Codice prodotto | BG211C |
| GTIN | 4046356984058 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,25 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,25 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
BLUEMARK ID - Stampante 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Stampante 1002329
-
BLUEMARK CLED - Stampante 5147999
-
THERMOMARK PRIME - Stampante termica 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Stampante termica 1085267
-
THERMOMARK CARD - Stampante termica 5146464
-
BLUEMARK MAG UM-TM - Caricatore 0803335
-
TMP-UM-MAG3 - Caricatore 0831202
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Nastro inchiostrato 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Nastro inchiostrato 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassetta di nastro colorato 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartuccia colorata 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartuccia colorata 5147421
-
TOPMARK LASER IT IT - Siglatura laser 0803292
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)