I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PML-M103 (D200) - Segnale di obbligo
1014145

Segnale di obbligo, Foglio, blu/bianco, siglato: Osservare quanto riportato nelle istruzioni per l'uso, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 200 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Cartelli di obbligo da incollare, prestampati, con simbolo
I cartelli di divieto soddisfano lo standard internazionale secondo ISO 7010
Adatti all'impiego all'interno e all'esterno
Etichetta in PVC morbido, altamente flessibile che si adatta perfettamente a superfici non livellate