I marcatori per conduttori pretagliati in poliestere MM-WMT... vengono inseriti sul conduttore in modo sicuro.
MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK
-
Targhetta per cavi
1116194
Targhetta per cavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, diametro cavi: 5 ... 8,4 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 260, altezza del campo di testo: 7,4 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Grazie all'innovativa struttura del materiale, ogni etichetta può essere stampata, in modo che non si verifichi alcuna perdita di materiale
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente
Nessuna differenza ottica con le nuove siglature rispetto alle marcature esistenti create con una stampante di rotoli desktop
Il conduttore viene spinto attraverso le due aperture del marcatore. Il marcatore è allineato al conduttore
La speciale geometria a fori per diversi diametri del conduttore garantisce qui un'elevata tenuta assiale
La geometria già pretagliata consente un'applicazione semplice e comoda