WML 14 (25X19)A4 CUS
   - 
  Targhetta per cavi
    
      0830705
      
      
    
  
      Targhetta per cavi, Foglio, ordinabile: ad archi, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 6,1 ... 14,2 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 14,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 28, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per applicazioni interne: alta resistenza allo sporco e all'abrasione grazie alla lamina di protezione
        Posizionamento definitivo delle etichette grazie al sistema adesivo
        Vasta gamma di diametri con diverse possibilità d'impiego all'interno e all'esterno del quadro elettrico
        La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
        Le etichette avvolgibili non creano alcun volume aggiuntivo, per cui il cavo può essere tirato, ad esempio, anche nelle canaline portacavi
        Per corpi cilindrici, fili singoli e cavi