UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE CUS
-
Siglatura di conduttori
0831212
Siglatura di conduttori, Scheda, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, diametro cavi: 2 ... 2,9 mm, tipo di montaggio: agganciare, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La gamma UniCard UCT-WMCO ... offre segnacavi per la siglatura successiva dei conduttori mediante fissaggio semplice a clip
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
Fissaggio sicuro anche in caso di vibrazioni
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Abbondante spazio per la siglatura e contemporaneamente esecuzione compatta