Schede d'interfaccia INTERBUS per controllori Siemens SIMATIC S5
Le schede d'interfaccia IBS S5 DCB/I-T consentono di collegare i controllori SIMATIC S5-115U fino a 155U, 130WB e 150 S a INTERBUS.
Le schede d'interfaccia sono collegate mediante bus I/O SIMATIC e funzionano nel controllore come le schede I/O del sistema, con range di indirizzi variabile.
È possibile accedere direttamente ai dati delle schede I/O INTERBUS tramite la periferia (L PW, T PW,...) oppure indirettamente tramite l’immagine di processo (U I, S Q,..). Sono utilizzabili tutte le funzioni di diagnostica e linguaggio del controllore.
L'attivazione del sistema INTERBUS può avvenire in automatico (con l'accensione) o controllato (parametrizzato). Nella modalità operativa controllata vengono trasmessi alla scheda d’interfaccia i dati di configurazione, ad esempio struttura bus, assegnazione di ingressi e uscite e comportamento diagnostico.
IBS S5 DCB/I-T
-
Scheda di interfaccia
2758156
Scheda d'interfaccia per controllori Siemens SIMATIC® S5, con separazione del potenziale
Download gratuito disponibile.
Downloads